피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
3MDF & 3MDP - Double Sprockets/3-D Pulleys - 4 mm (Nominal) Circular Pitch - Aluminum - DIN 3.1355 Gold Anodized
WMBerg
METRIC
Chain and Belt Drives
Min-E-Pitch®
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_chain_and_belt_drives/min_e_pitch_drive_systems/a30m.prj},{NB=3MDP164A-26},{PN=3MDP164A-26},{DES=MIN-E-PITCH DUAL LDR & BNDLR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MA32},{MAT=Aluminum Gold Anodized},{P=4.0},{N=26},{PD=32.98},{OD=34.54},{B=6},{F=4.8},{HT=Pin Hub},{F1=4.8000},{L=11.0000},{H=16.0000},{L1=3.1000},{PSTOL=0.0100},{TYP=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
F
Face Width
[mm]
HT
Hub Type
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
3MDP165A-12
3MDP165A-12
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
12
15.33
16.79
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-13
3MDP165A-13
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
13
16.49
18.06
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-14
3MDP165A-14
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
14
17.76
19.33
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-15
3MDP165A-15
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
15
19.02
20.57
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-16
3MDP165A-16
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
16
20.29
21.87
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-17
3MDP165A-17
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
17
21.56
23.11
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-18
3MDP165A-18
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
18
22.83
24.38
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-19
3MDP165A-19
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
19
24.10
25.65
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-20
3MDP165A-20
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
20
25.37
26.92
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-22
3MDP165A-22
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
22
27.90
29.46
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-24
3MDP165A-24
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
24
30.44
32.00
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-25
3MDP165A-25
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
25
31.71
33.27
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-26
3MDP165A-26
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
26
32.98
34.54
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-28
3MDP165A-28
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
28
35.51
37.08
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-30
3MDP165A-30
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
30
38.05
39.62
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-32
3MDP165A-32
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
32
40.59
42.16
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-35
3MDP165A-35
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
35
44.39
45.95
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-36
3MDP165A-36
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
36
45.66
47.22
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-40
3MDP165A-40
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
40
50.73
52.30
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-45
3MDP165A-45
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
45
57.08
58.65
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-50
3MDP165A-50
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
50
63.42
64.97
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-55
3MDP165A-55
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
55
69.76
71.32
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-60
3MDP165A-60
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
60
76.10
77.67
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-65
3MDP165A-65
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
65
82.44
84.00
4
4.8
Pin Hub
2.000
3MDP165A-70
3MDP165A-70
MIN-E-PITCH DUAL LDR & BN...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Gold Anodized
4.0
70
88.79
90.35
4
4.8
Pin Hub
2.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3MF & 3MP - Aluminum Chain Sprockets - 4 mm (Nominal) Circular Pitch - Anod...
WMBerg
06.06.2023
TP3A-W - Aluminum Timing Pulleys - 3mm (Nominal) Circular Pitch HTD - Doubl...
WMBerg
06.06.2023
3TF & 3TDP - Aluminum 3-D Pulleys - 4 mm (Nominal) Circular Pitch - Aluminu...
WMBerg
06.06.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
MAE-ZKR-ZRG-06B-2-C45-50HRC - Double-Strand Sprockets ZRG with Hub, ISO 06 ...
MÄDLER
26.04.2024
3DCF-M - Dual Cable Chain - 4 mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
3CC4M-M - Molded Plastic Chain Sprockets - 4 mm (Nominal) Circular Pitch - ...
WMBerg
06.06.2023
3MDP21 - Double Sprockets - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 3/16" Bore
WMBerg
06.06.2023
PCS50H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 12.7mm (DIN08B-1) , Roll...
HPC
03.08.2023
CEED,CEEDC,CEEDB - Chains - Double pitch small roller conveyor chains
SRD-FA
17.10.2022
32A & 32B - Aluminum Sprocket Gears - 2.5mm (Nominal) Circular Pitch - Alum...
WMBerg
06.06.2023
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
MAE-KR-KRTG-08B-1-C45 - Sprockets KRTG with One-Sided Hub for Taper Bushes,...
MÄDLER
26.04.2024
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성