3L P06A 42 S11
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P06A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p06/p06_42_s11_asmtab.prj},{NB=3L-P06-A-BU 42S11(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=32},{L=96},{LMIN=94},{RC=2},{S=13.85},{PP=2.06},{CODICE1=3L-P06-A},{CODICE2=42S11},{CODRING=P 06},{CODFISS=3L P06_6},{PRA=611},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj},{PUNCH=90},{STRIPPERHEAD=42S11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
D
Punch diameter
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Pressure
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
FX
Force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
PP
Weight
[Kg]
CALG
ⁿ/ₐ
COL
Colour
ⁿ/ₐ
PUNCH
Punch
ⁿ/ₐ
STRIPPERHEAD
Stripper Head
ⁿ/ₐ
3L-P06-A-GR 42S11
3L-P06-A-GR 42S11
8
32
96
94
2
25
345
759
345
13.85
2.06
GR
1.000
90
42S11
3L-P06-A-BU 42S11
3L-P06-A-BU 42S11
8
32
96
94
2
50
695
1529
695
13.85
2.06
BU
2.000
90
42S11
3L-P06-A-RD 42S11
3L-P06-A-RD 42S11
8
32
96
94
2
75
1040
2288
1040
13.85
2.06
RD
3.000
90
42S11
3L-P06-A-YW 42S11
3L-P06-A-YW 42S11
8
32
96
94
2
100
1390
3058
1390
13.85
2.06
YW
4.000
90
42S11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성