3L P04A 42 S08
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P04A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p04/p04_42_s08_asmtab.prj},{NB=3L-P04-A-BU 42S08(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=20},{L=106},{LMIN=104},{RC=2},{S=11.6},{PP=1.85},{CODICE1=3L-P04-A},{CODICE2=42S08},{CODRING=P 04},{CODFISS=3L P04_4},{PRA=408},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj},{PUNCH=90},{STRIPPERHEAD=42S08}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
D
Punch diameter
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Pressure
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
FX
Force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
PP
Weight
[Kg]
CALG
ⁿ/ₐ
COL
Colour
ⁿ/ₐ
PUNCH
Punch
ⁿ/ₐ
STRIPPERHEAD
Stripper Head
ⁿ/ₐ
3L-P04-A-GR 42S08
3L-P04-A-GR 42S08
8
20
106
104
2
25
290
638
290
11.6
1.85
GR
1.000
90
42S08
3L-P04-A-BU 42S08
3L-P04-A-BU 42S08
8
20
106
104
2
50
580
1276
580
11.6
1.85
BU
2.000
90
42S08
3L-P04-A-RD 42S08
3L-P04-A-RD 42S08
8
20
106
104
2
75
870
1914
870
11.6
1.85
RD
3.000
90
42S08
3L-P04-A-YW 42S08
3L-P04-A-YW 42S08
8
20
106
104
2
100
1160
2552
1160
11.6
1.85
YW
4.000
90
42S08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성