3L P01A 42 S01
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P01A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p01/p01_42_s01_asmtab.prj},{NB=3L-P01-A-BU 42S01(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=10},{L=96},{LMIN=94},{RC=2},{S=5.05},{PP=0.71},{CODICE1=3L-P01-A},{CODICE2=42S01},{CODRING=P 01},{CODFISS=3L P01_1},{PRA=101},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj},{PUNCH=90},{STRIPPERHEAD=42S01}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
D
Punch diameter
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Pressure
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
FX
Force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
PP
Weight
[Kg]
CALG
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
PUNCH
Punch
ⁿ/ₐ
STRIPPERHEAD
Stripper Head
ⁿ/ₐ
3L-P01-A-GR 42S01
3L-P01-A-GR 42S01
8
10
96
94
2
25
125
275
125
5.05
0.71
GR
1.000
90
42S01
3L-P01-A-BU 42S01
3L-P01-A-BU 42S01
8
10
96
94
2
50
255
561
255
5.05
0.71
BU
2.000
90
42S01
3L-P01-A-RD 42S01
3L-P01-A-RD 42S01
8
10
96
94
2
75
380
836
380
5.05
0.71
RD
3.000
90
42S01
3L-P01-A-YW 42S01
3L-P01-A-YW 42S01
8
10
96
94
2
100
505
1111
505
5.05
0.71
YW
4.000
90
42S01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성