38.1mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
H type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/h_type/h_150_asmtab.prj},{NB=30H150AF(20)},{N=30},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=121.28},{DO=119.90},{W=45},{L=60},{WA=40},{S=2.5},{B=15},{DB=63},{SD=20},{DMIN=20},{FLNO=F127105},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=88},{DMAXB=38},{MA=3.7},{MB=4.0},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=h_150/h_150_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
14H150AF
14
AF
Carbon steel
56.60
55.22
45
60
40
2.5
15
39
35
15
0.7
F6146
15H150AF
15
AF
Carbon steel
60.64
59.27
45
60
40
2.5
15
45
38
15
0.82
F6751
16H150AF
16
AF
Carbon steel
64.68
63.31
45
60
40
2.5
15
48
42
15
0.95
F7056
18H150AF
18
AF
Carbon steel
72.77
71.39
45
60
40
2.5
15
50
48
15
1.2
F7761
19H150AF
19
AF
Carbon steel
76.81
75.44
45
60
40
2.5
15
50
52
15
1.4
F8366
20H150AF
20
AF
Carbon steel
80.85
79.48
45
60
40
2.5
15
56
55
15
1.5
F8871
21H150AF
21
AF
Carbon steel
84.89
83.52
45
60
40
2.5
15
56
58
15
1.7
F9575
22H150AF
22
AF
Carbon steel
88.94
87.56
45
60
40
2.5
15
56
62
15
1.9
F9575
24H150AF
24
AF
Carbon steel
97.02
95.65
45
60
40
2.5
15
56
68
15
2.3
F10385
25H150AF
25
AF
Carbon steel
101.06
99.69
45
60
40
2.5
15
63
72
20
2.5
F11190
26H150AF
26
AF
Carbon steel
105.11
103.73
45
60
40
2.5
15
63
75
20
2.7
F11190
28H150AF
28
AF
Carbon steel
113.19
111.82
45
60
40
2.5
15
63
82
20
3.1
F119100
30H150AF
30
AF
Carbon steel
121.28
119.90
45
60
40
2.5
15
63
88
20
3.7
F127105
32H150AF
32
AF
Carbon steel
129.36
127.99
45
60
40
2.5
15
63
95
20
4.2
F135115
34H150AF
34
AF
Carbon steel
137.45
136.07
45
60
40
2.5
15
63
102
20
4.8
F144125
36H150AF
36
AF
Carbon steel
145.53
144.16
45
60
40
2.5
15
71
108
20
5.4
F152130
40H150B1
40
B1
Carbon steel
161.70
160.33
45
60
0
0.0
15
90
52
20
7.5
-
42H150B1
42
B1
Carbon steel
169.79
168.41
45
60
0
0.0
15
90
52
25
8.1
-
44H150B1
44
B1
Carbon steel
177.87
176.50
45
60
0
0.0
15
90
52
25
8.9
-
46H150B1
46
B1
Carbon steel
185.96
184.59
45
60
0
0.0
15
90
52
25
9.7
-
48H150B1
48
B1
Carbon steel
194.04
192.67
45
60
0
0.0
15
90
52
25
10.5
-
50H150B1
50
B1
Carbon steel
202.13
200.76
45
60
0
0.0
15
90
52
25
11.4
-
60H150B1
60
B1
Carbon steel
242.55
241.18
45
60
0
0.0
15
90
52
30
16.2
-
72H150B1
72
B1
Carbon steel
291.06
289.69
45
60
0
0.0
15
90
52
30
23.3
-
84H150B1
84
B1
Carbon steel
339.57
338.20
45
60
0
0.0
15
90
52
30
31.7
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성