371 - WN 3 KUEHLKANALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_371.prj},{NB=371 20.640},{J21=371 20.640},{A11=20.640},{C12=22},{B3=216},{B4=166},{B5=320},{B6=184},{B71=221.100},{D1=2},{D7=0.644},{E1=130},{B7=4.900},{C4=109},{D3=40},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9003710206400},{ID12100=0},{C14=9},{C15=5},{C2=30},{D4=77.500},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=5},{J7=0},{J23=KUEHLKANALBOHRER},{J22=HSCO KUEHLKANALBOH, 20,640 WN 3RN GT100},{J3=GG},{H3=HSCO-KI},{J1=WN 3},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00302295$$$$},{J61=MKG22C0030$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003710206400.dxf},{ID10003=9003710206400.stp},{ID10004=9003710206400_prop.xml},{ID10005=A_9003710206400.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
371 11.000
371 11.000
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 11,00...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
11.000
MKG
22
157
116
242
125
164.400
2
0.293
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
2.600
90
R
40
4
1
MKG00202295$$$$
MKG22C0020$$$$
371 11.110
371 11.110
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 11,11...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
11.110
MKG
22
157
115
242
125
164.400
2
0.295
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
2.600
90
R
39
4
1
MKG00202295$$$$
MKG22C0020$$$$
371 15.000
371 15.000
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 15,00...
GG
CF53
WN 3
BVB
15.000
MKG
22
179
134
264
147
185.500
2
0.353
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.500
90
R
39
4
1
MKG00202295$$$$
MKG22C0020$$$$
371 20.640
371 20.640
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 20,64...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
20.640
MKG
22
216
166
320
184
221.100
2
0.644
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.900
109
R
40
4
1
MKG00302295$$$$
MKG22C0030$$$$
371 21.000
371 21.000
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 21,00...
GG
CF53
WN 3
BVB
21.000
MKG
22
216
166
320
184
221.100
2
0.654
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.900
109
R
40
4
1
MKG00302295$$$$
MKG22C0030$$$$
371 22.220
371 22.220
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 22,22...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
22.220
MKG
22
223
171
327
191
227.800
2
0.697
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.200
109
R
39
4
1
MKG00302295$$$$
MKG22C0030$$$$
371 22.500
371 22.500
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 22,50...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
22.500
MKG
22
230
178
334
198
234.700
2
0.711
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.300
109
R
39
4
1
MKG00302295$$$$
MKG22C0030$$$$
371 23.020
371 23.020
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 23,02...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
23.020
MKG
22
230
178
334
198
234.600
2
0.730
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.400
109
R
40
4
1
MKG00302295$$$$
MKG22C0030$$$$
371 23.810
371 23.810
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 23,81...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
23.810
MKG
22
238
187
342
206
242.400
2
0.880
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.600
109
R
41
4
1
MKG00302295$$$$
MKG22C0030$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성