카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
36 SRFP - Institutional injection polyurethane wheels, swivel bolt hole bracket
Tellurerota
Institutional
36 - INSTITUTIONAL INJECTION POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, zinc-plated brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie36/36_nl/36_srfp_asmtab.prj},{NB=363101},{COD=363101},{D=40},{BR=4},{F=18},{H=59.0},{G=35},{C=10},{E=23.0},{O=76},{LC=40},{DD=8},{L1=31},{L=20},{DFA=6},{W=0.10},{INFO=Technical description},{PPATH=36_asmtpl.prj},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
363100
363100
30
18
47.5
35
10
14.5
0
30
0.07
363101
363101
40
18
59.0
35
10
23.0
76
40
0.10
363102
363102
50
18
66.0
35
10
24.0
76
55
0.13
363103
363103
60
25
82.0
41
12
21.0
84
70
0.21
363104
363104
75
24
101.0
41
12
30.0
91
90
0.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성