카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3340 - Rack-mounted fans - Output class 320m³/h
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Rack-mounted fans/tangential fans
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/4_einschub_druck/3340.prj},{NB=3340.230},{BEST=3340.230},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Einschublüfter für 482,6mm (19\")},{BEZ2=Luftleistung 320 m³/h},{B=482.6},{H=44},{T=200},{INFOPAGE=hb34_s326},{VER=1},{LL=320 m³/h},{SP=230V 50/60Hz},{ML=2 Lüfter},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.240}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No. SK
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
LL
air throughput
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
ML
with fan
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3340.230
3340.230
Rack-mounted fans for 482...
Air throughput 320 m3/h
482.6
44
200
320 m³/h
230V 50/60Hz
2 fans
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
2.240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성