slovenčina
English
331LXR-EL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 330 LXR up to max. 100 kg
330 LXR-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_330_lxr/330_lxr_el/331lxr_el_asmtab.prj},{NB=331LXK RU12 102 EL},{ORDERNO=331LXK RU12 102 EL},{WDAB=100x32},{LC=90},{H=132},{HD=13.0},{SR=118.0},{WB=Nylon Plain bearing},{BODY=330LXK PT 127 36},{PLATE=95x70},{SHAFT=127 36},{WHEEL=102 ELK 8},{BD=8.000},{VER=2},{PPATH=parts/330lxr_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
331LX RU10 102 ELKX
331LX RU10 102 ELKX
100x32
90
132
10.5
118.0
Ball bearing
331LX RU10 102 EL
331LX RU10 102 EL
100x32
90
132
10.5
118.0
Nylon Plain bearing
331LXK RU12 102 ELKX
331LXK RU12 102 ELKX
100x32
90
132
13.0
118.0
Ball bearing
331LXK RU12 102 EL
331LXK RU12 102 EL
100x32
90
132
13.0
118.0
Nylon Plain bearing
331LX RU10 127 ELKX
331LX RU10 127 ELKX
125x32
100
158
10.5
130.0
Ball bearing
331LX RU10 127 EL
331LX RU10 127 EL
125x32
100
158
10.5
130.0
Nylon Plain bearing
331LXK RU12 127 ELKX
331LXK RU12 127 ELKX
125x32
100
158
13.0
130.0
Ball bearing
331LXK RU12 127 EL
331LXK RU12 127 EL
125x32
100
158
13.0
130.0
Nylon Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성