slovenčina
English
331 PT-SKA - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330P up to max. 110 kg
330P-SKA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330p/330p_ska/331p_ska_asmtab.prj},{NB=331 PT 125 SKA},{ORDERNO=331 PT 125 SKA},{WDAB=125x24},{LC=70},{H=161},{TP=90x70},{HS=75x45/62x52},{HD=8.5},{SR=120},{WB=Ball bearing},{VER=1},{BRAKE=2},{WHEEL=125 SKAK 8},{VERS=2},{VERTOP=2},{PPATH=331p_ska/331p_ska_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
331 PT 125 SKA
331 PT 125 SKA
125x24
70
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성