피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
3241029 - WP-GT BRASS PG36
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, pipe, hose laying (electric installation)
Cable protection hose (electric installation)
Threaded joint for protective metallic hose (electric)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/43/03/10/3241029.prj},{NB=3241029},{MANUID=3241029},{BAB146=40},{BAA997=10},{AAH506=-40},{AAH505=250},{AAG683=36.500},{BAB707=40},{AAM505=45},{AAI658=38},{AAH311=1},{AAO663=4046356711654},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=74122000},{AAO676=3241029},{DESCSHORT=Screw connection},{DESCLONG=Screw connection, material: Nickel-plated brass, degree of protection: IP40, color: silver, inner diameter: 37 mm},{MANUTYPEDESC=WP-GT BRASS PG36},{PREVIEW=../../../_pool_/70/8a/88948_2000_int_04.png},{INTNO=4046356711654},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=12},{BAB888=Threaded joint},{BAF785=nickel-plated},{BAC461=brass nickel-plated},{BAF786=nickel-plated}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAB888
Design
ⁿ/ₐ
BAF785
Surface
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
BAB146
overall length
[mm]
BAA997
Thread length
[mm]
AAH506
min. operating temperature range
[°C]
AAH505
max. operating temperature range
[°C]
BAF786
Type of surface
ⁿ/ₐ
BAH383
Type of design
ⁿ/ₐ
AAA052
thread form type
ⁿ/ₐ
AAL873
grounding connection present
ⁿ/ₐ
AAG683
nominal diameter
[mm]
BAB707
overall height
[mm]
BAG978
design
ⁿ/ₐ
AAM300
approved in combination with protective conduit CSA
ⁿ/ₐ
AAM302
approved in combination with protective conduit FI
ⁿ/ₐ
BAD022
Connector type
ⁿ/ₐ
AAM304
approved in combination with protective conduit UL
ⁿ/ₐ
AAM301
approved in combination with protective conduit DIN EN 61386-23-compliant
ⁿ/ₐ
AAM505
largest outer diameter of the hose
[mm]
AAI658
smallest inner diameter of the hose
[mm]
AAL443
revolving thread present
ⁿ/ₐ
AAL492
one-piece present
ⁿ/ₐ
AAK168
thread connection size
ⁿ/ₐ
AAH311
number of inlets
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 3241029
3241029
Screw connection
Screw connection, materia...
WP-GT BRASS PG36
4046356711654
Phoenix Contact GmbH & Co...
12
Threaded joint
nickel-plated
brass nickel-plated
40
10
-40
250
nickel-plated
round
PG
No
36.500
40
Outer thread
No
No
thread
No
No
45
38
No
No
Pg36
1
4046356711654
Screw connection
Cable gland made from bra...
WP-GT BRASS PG36
4063151
1
1
2
2
74122000
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성