카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-VP-DIN - Manually operated 2-way Diaphragm Valve with stainless steel body
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vp-din.prj},{NB=3233-290474-DN20-SD44-D050-VP-DIN},{PPATH=3233sbl-vp-pps-din.prj},{BUNR=290474},{DN=20},{DWST=AB},{DN1=25},{D=29.0x1.5},{LTA=SD44},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=14.0},{BPAB=10},{BPEA=-},{DM=80},{NR=7},{CNSMASSEXACT=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection D1xS1
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3233-290468-DN08-SD40-D05...
290468
08
10
13.0x1.5
SD40
Top Stainless steel/Handw...
D051
2.1
10
-
0.400
3233-290469-DN08-SD40-D05...
290469
08
10
13.0x1.5
SD40
Top Stainless steel/Handw...
D051
2.1
-
10
0.122
3233-290470-DN15-SD42-D05...
290470
15
15
19.0x1.5
SD42
Top+Handwheel PPS
D050
6.5
10
-
0.531
3233-290471-DN15-SD42-D05...
290471
15
15
19.0x1.5
SD42
Top+Handwheel PPS
D050
6.5
-
10
0.540
3233-290472-DN15-SD43-D05...
290472
15
20
23.0x1.5
SD43
Top+Handwheel PPS
D050
6.5
10
-
0.551
3233-290473-DN15-SD43-D05...
290473
15
20
23.0x1.5
SD43
Top+Handwheel PPS
D050
6.5
-
10
0.800
3233-290474-DN20-SD44-D05...
290474
20
25
29.0x1.5
SD44
Top+Handwheel PPS
D050
14.0
10
-
0.700
3233-290475-DN20-SD44-D05...
290475
20
25
29.0x1.5
SD44
Top+Handwheel PPS
D050
14.0
-
10
0.700
3233-290476-DN25-SD45-D05...
290476
25
32
35.0x1.5
SD45
Top+Handwheel PPS
D050
20.0
10
-
0.958
3233-290477-DN25-SD45-D05...
290477
25
32
35.0x1.5
SD45
Top+Handwheel PPS
D050
20.0
-
10
1.000
3233-290478-DN32-SD46-D05...
290478
32
40
41.0x1.5
SD46
Top+Handwheel PPS
D050
35.0
10
-
1.500
3233-290479-DN32-SD46-D05...
290479
32
40
41.0x1.5
SD46
Top+Handwheel PPS
D050
35.0
-
10
1.500
3233-290480-DN40-SD47-D05...
290480
40
50
53.0x1.5
SD47
Top+Handwheel PPS
D050
44.0
7
-
1.869
3233-290481-DN40-SD47-D05...
290481
40
50
53.0x1.5
SD47
Top+Handwheel PPS
D050
44.0
-
7
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성