slovenčina
English
312X RÜ-EL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 310 XR up to max. 60 kg
310XP-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_310_xr/310xr_el/312xr_el_asmtab.prj},{NB=312X RU 50 EL},{ORDERNO=312X RU 50 EL},{ORD=312X},{NUM=50 EL},{WHEEL=50 EL-6},{HW=22.000},{WDAB=50x18},{LC=40},{H=75},{HD=10.2},{SR=85},{WB=Nylon plain bearing},{VERS=1},{V=2},{PPATH=310xr_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
312X RU 50 EL
312X RÜ 50 EL
50x18
40
75
10.2
85
Nylon plain bearing
312X RU 75 EL
312X RÜ 75 EL
75x25
45
103
10.2
85
Nylon plain bearing
312X RU 100 EL
312X RÜ 100 EL
100x25
50
125
10.2
85
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성