3030958 - WST 1,5
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Protective warning covers
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/28/11/07/3030958.prj},{NB=3030958},{MANUID=3030958},{BAF016=4.200},{BAA020=1},{BAA018=4.250},{AAZ230=5},{AAO663=4017918193096},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=49119900},{AAO676=3030958},{DESCSHORT=Warning cover},{DESCLONG=Warning cover, Strip, yellow, labeled, mounting type: plug in, for terminal block width: 4.25 mm, lettering field size: 4.25 x 3.55 mm, Number of individual labels: 5},{MANUTYPEDESC=WST 1,5},{PREVIEW=../../../_pool_/22/f6/88851_2000_int_04.png},{INTNO=4017918193096},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAC140=V2},{AAZ234=Plotter},{AAH043=Strips},{AAZ229=plug-in},{BAD656=No},{BAB664=PA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
AAZ234
Marking process
ⁿ/ₐ
AAH043
type of delivery
ⁿ/ₐ
AAZ230
Number of units per delivery form
ⁿ/ₐ
AAZ229
Assembly type
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
AAZ223
Smudge resistance
ⁿ/ₐ
AAZ224
UV resistance
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 3030958
3030958
Warning cover
Warning cover, Strip, yel...
WST 1,5
4017918193096
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
4.200
1
V2
4.250
Plotter
Strips
5
plug-in
No
PA
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-...
Test passed
4017918193096
Warning cover
Warning cover, Strip, yel...
WST 1,5
4063151
1
100
50
50
49119900
PL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성