3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Electro-pneumatic way valves
3/2-way pilot valves »3V« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/elektropneumatische-wegeventile/3_2-wegeventile_3v_elektropneu/3v00_nc_asmtab.prj},{NB=517.1205},{ARTNU=517.1205},{AN=G 3/8},{SP=24 V DC},{DN=30},{FU=3/2-Wege NC},{DU=-},{SC=33},{MODEL=3V310},{VALVE=Single solenoid},{PORT=10},{PZ=3/8''},{ACTING=-NC},{VOLTAGE=-B},{TT=-P},{X=5},{A=0.0},{B=0.0},{C=0.0},{PPATH=assemblies/3v00_asmtpl.prj},{TPOOL=-G},{ART=0.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNU
Art. No.
ⁿ/ₐ
AN
Connection
ⁿ/ₐ
SP
Voltage
[V]
DN
ⁿ/ₐ
FU
Function
ⁿ/ₐ
DU
Flow rate
[l/min]
SC
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
517.1200
517.1200
M5
24 V DC
5.5
3/2-Wege NC
-
33
0.0
0.0
0.0
517.1201
517.1201
G 1/8
24 V DC
12
3/2-Wege NC
-
33
0.0
0.0
0.0
517.1202
517.1202
G 1/8
24 V DC
14
3/2-Wege NC
-
33
27.7
0.0
22.0
517.1203
517.1203
G 1/4
24 V DC
16
3/2-Wege NC
-
33
28.7
1.5
22.5
517.1204
517.1204
G 1/4
24 V DC
25
3/2-Wege NC
-
33
0.0
0.0
0.0
517.1205
517.1205
G 3/8
24 V DC
30
3/2-Wege NC
-
33
0.0
0.0
0.0
517.1300
517.1300
M5
230 V, 50 Hz
5.5
3/2-Wege NC
-
33
0.0
0.0
0.0
517.1301
517.1301
G 1/8
230 V, 50 Hz
12
3/2-Wege NC
-
33
0.0
0.0
0.0
517.1302
517.1302
G 1/8
230 V, 50 Hz
14
3/2-Wege NC
-
33
27.7
0.0
22.0
517.1303
517.1303
G 1/4
230 V, 50 Hz
16
3/2-Wege NC
-
33
28.7
1.5
22.5
517.1304
517.1304
G 1/4
230 V, 50 Hz
25
3/2-Wege NC
-
33
0.0
0.0
0.0
517.1305
517.1305
G 3/8
230 V, 50 Hz
30
3/2-Wege NC
-
33
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성