피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2903149 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
Power supply device
Continuous current supply
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/04/07/01/2903149.prj},{NB=2903149},{MANUID=2903149},{BAA303=5.100},{BAF016=42},{BAA020=130},{AAF040=0.919},{BAB577=160},{AAS340=24},{AAJ701=285},{AAB832=240},{AAB833=240},{AAB834=275},{BAC180=130},{BAC178=42},{AAB773=28},{AAB967=100},{AAB968=99},{AAB966=100},{AAI720=15},{AAB925=24},{AAS343=10},{BAC545=240},{AAO663=4046356960854},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85044095},{AAO676=2903149},{DESCSHORT=Power supply unit},{DESCLONG=Primary-switched TRIO POWER power supply with push-in connection for DIN rail mounting, input: single phase, output: 24 V DC/10 A},{MANUTYPEDESC=TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10},{PREVIEW=../../../_pool_/87/a9/145180_1000_int_04.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC073
Performance level acc. to EN ISO 13849-1
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
[W]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAC078
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
BAD304
Bearing track assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD308
Wall assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD291
Direct assembly/mounting possible
ⁿ/ₐ
BAD722
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
AAO382
safety integrity level (SIL)
ⁿ/ₐ
AAS340
nominal value 1. output voltage
[V]
AAJ701
power consumption
[VA]
AAB832
max. rated supply voltage with AC 50 Hz
[V]
AAB833
max. rated supply voltage with AC 60 Hz
[V]
AAB834
max. rated supply voltage with DC
[V]
BAC180
Installation height
[mm]
BAC178
Installation width
[mm]
AAB773
max. 1. output voltage
[V]
AAB967
min. rated supply voltage with AC 60 Hz
[V]
AAB968
min. rated supply voltage with DC
[V]
AAB966
min. rated supply voltage with AC 50 Hz
[V]
AAI720
max. output current 1
[A]
AAB925
min. 1. output voltage
[V]
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
ⁿ/ₐ
AAS343
nominal value output current 1
[A]
BAD715
suitable for series installation
ⁿ/ₐ
BAE190
designed as short-circuit-proof
ⁿ/ₐ
AAB429
Output voltage adjustable
ⁿ/ₐ
AAC127
stabilized
ⁿ/ₐ
BAC545
Power output
[W]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAU731
Manufacturer product family
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY811
URI of the product
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2903149
2903149
Power supply unit
Primary-switched TRIO POW...
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
none
4046356960854
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IP20
5.100
EN 61558-2-16 (air cleara...
EN 50121-4, UL Listed UL ...
42
130
0.919
160
AC/DC
Push-in connection
Yes
No
No
Yes
Without
24
285
240
240
275
130
42
28
100
99
100
15
24
Yes
10
No
Yes
Yes
Yes
240
4046356960854
Power supply unit
Primary-switched TRIO POW...
TRIO POWER
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
http://www.phoenixcontact...
4063151
1
1
1
1
85044095
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성