2900942 - RIF-LV-12-24 UC
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Relay and socket
Relay and base (accessories)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/37/16/92/2900942.prj},{NB=2900942},{MANUID=2900942},{AAF040=0.003},{AAO663=4046356733229},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85363010},{AAO676=2900942},{DESCSHORT=Plug-in module},{DESCLONG=Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor and yellow LED, input voltage: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %},{MANUTYPEDESC=RIF-LV-12-24 UC},{PREVIEW=../../../_pool_/b3/d1/58444_2000_int_04.png},{BAB392=Corrosive gas test},{AAB382=Plug-in module},{AAW338=Plug-in module},{AAU734=Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor and yellow LED, input voltage: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %},{AAO057=RIF-LV-12-24 UC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
AAF040
net weight
[kg]
AAB382
Type of accessory
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2900942
2900942
Plug-in module
Plug-in module, for mount...
RIF-LV-12-24 UC
Corrosive gas test
0.003
Plug-in module
4046356733229
Plug-in module
Plug-in module, for mount...
RIF-LV-12-24 UC
4063151
4046356733229
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
1
1
10
10
85363010
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성