281378 - B-VE 100R
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gummmi-laufbelag/281378.prj},{NB=281378},{MANUID=281378},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=30},{TRAGF4KMH=70},{HEIGHT=125},{WEIGHT=0.772},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{B_VE_100R=../_pool_/a6/e6/b-ve_100r_281378.png},{DESCSHORT=B-VE 100R}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
281378
281378
B-VE 100R
4047526281373
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
100
30
Rollenlager
70
125
100 x 85
0.772
Gummi
Stahlblech
Bockrolle
schwarz
80
-25
80 Shore A
nein
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
281402 - LE-VE 100R-FI
Blickle
10.10.2023
449744 - B-ALEV 100K
Blickle
10.10.2023
315978 - BK-POEV 100KA-1-SG
Blickle
10.10.2023
286310 - B-VPP 100G
Blickle
10.10.2023
42606 - B-RD 100R
Blickle
10.10.2023
263293 - BK-POEV 100KA-1
Blickle
10.10.2023
304519 - BK-POEV 100KA-1-SG-FA
Blickle
10.10.2023
283945 - BK-POEV 100R-1-SG
Blickle
10.10.2023
287615 - B-VE 100R-FA
Blickle
10.10.2023
331587 - B-VE 100R-SG
Blickle
10.10.2023
365379 - B-VPP 100G-FA
Blickle
10.10.2023
411728 - BK-POEV 100R-3-FA
Blickle
10.10.2023
303131 - B-RD 100R-VLI-FA
Blickle
10.10.2023
308171 - BK-RD 100R-1-FA
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성