피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26107 - Rubber buffers type DS suction base
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Gummipuffer
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26107.prj},{NB=26107-04002857},{BEST=26107-04002857},{D=40},{H=28.0},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=480},{FEDERSTK=120},{GEW=0.0641},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495248486},{NDM=8.0},{XA=2.0},{XB=32.0},{XC=3.0},{XD=39.0},{XE=52.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
Length
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26107-01501457
26107-01501457
15
14.0
M4
13
100
50
0.0042
Yes
40169960
4059495248455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-02501857
26107-02501857
25
18.5
M6
18
285
95
0.0185
Yes
40169960
4059495248462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-03002857
26107-03002857
30
28.5
M8
23
340
97
0.0392
Yes
40169960
4059495248479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-04002857
26107-04002857
40
28.0
M8
23
480
120
0.0641
Yes
40169960
4059495248486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-05002857
26107-05002857
50
28.0
M10
28
990
220
0.1045
Yes
40169960
4059495248493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-07003057
26107-07003057
70
30.0
M10
28
2160
360
0.1870
Yes
40169960
4059495248509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-07503757
26107-07503757
75
37.0
M12
37
3510
390
0.2593
Yes
40169960
4059495248516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-10005057
26107-10005057
100
50.0
M16
42
8100
540
0.6187
Yes
40169960
4059495248523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성