카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
2503550 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/2503550.prj},{NB=2503550},{PREVIEW=../../../_pool_/c3/24/2503550.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c3/24/2503550.png},{BMENB=2503550},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Rated switching distance 7.5 mm, Flush, Cable length 2 m, M18 × 1 threaded barrel, Plastic, PVDF, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10…65 VDC, NO contact, NPN output, Cable connection},{EAN=4047101089219},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BC5-S185-AN4X},{LG=20},{DGL=M18 x 1},{MUT=2},{ANS=Kabel},{DK=5.200},{THR=Gewinderohr},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/2503550},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/2503550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
2503550
2503550
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Rated ...
4047101089219
Turck
BC5-S185-AN4X
20
M18 x 1
2
Kabel
5.200
Gewinderohr
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성