카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
2503022 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/2503022.prj},{NB=2503022},{BMENB=2503022},{LG=55},{MUT=2},{LED=1},{EKT=3},{DK=5.200},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ac/76/2503022.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ac/76/2503022.png},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Flush, Cable length 2 m, M30 × 1.5 threaded barrel, Chrome-plated brass, Fine adjustment via potentiometer, DC 4-wire, 10…65 VDC, Complementary contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101202038},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BC10-M30K-VP4X},{DGL=M30 x 1.5},{HNT=DIN936 M30x1.5},{ANS=Kabel},{THR=Gewinderohr},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/2503022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
2503022
2503022
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Rated ...
4047101202038
Turck
BC10-M30K-VP4X
55
M30 x 1.5
DIN936 M30x1.5
2
Kabel
1
3
5.200
Gewinderohr
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성