피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24590. - Handwheels DIN 950 light-metal / without keyway, without handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24590. Handwheels, DIN 950 light metal
without keyway, without handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2459/eh_2459_6/eh_2459_6.prj},{NB=EH 24590.0050 Handrad},{BESTNR=24590.0050},{BESTNR1=2459.050},{AUS=ohne Nut, ohne Griff, form B-F/A, klein},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=38},{L2=25},{AA=5},{ZB=0},{G=2400},{B3=8},{T=33.3},{D5=80},{H1=34},{H2=30},{B1=37},{A=50},{C=12},{E=171},{B2=26},{R5=16.0},{F=a4},{ROT=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 small-large
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
AA
Number of spokes
[mm]
G
weight
[g]
EH 24590.0000 Handwheel
24590.0000
without keyway, without h...
80
10
24
16
13
3
120
EH 24590.0005 Handwheel
24590.0005
without keyway, without h...
100
10
26
17
16
3
170
EH 24590.0010 Handwheel
24590.0010
without keyway, without h...
125
12
28
18
18
3
250
EH 24590.0015 Handwheel
24590.0015
without keyway, without h...
140
14
30
19
20
3
320
EH 24590.0020 Handwheel
24590.0020
without keyway, without h...
160
14
32
20
20
3
400
EH 24590.0030 Handwheel
24590.0030
without keyway, without h...
200
18
38
24
21
3
850
EH 24590.0040 Handwheel
24590.0040
without keyway, without h...
250
22
45
28
22
5
1250
EH 24590.0045 Handwheel
24590.0045
without keyway, without h...
315
26
53
33
23
5
1900
EH 24590.0050 Handwheel
24590.0050
without keyway, without h...
400
30
65
38
25
5
2400
EH 24590.0001 Handwheel
24590.0001
without keyway, without h...
80
12
24
16
13
3
120
EH 24590.0006 Handwheel
24590.0006
without keyway, without h...
100
12
26
17
16
3
170
EH 24590.0011 Handwheel
24590.0011
without keyway, without h...
125
14
28
18
18
3
250
EH 24590.0016 Handwheel
24590.0016
without keyway, without h...
140
16
30
19
20
3
320
EH 24590.0021 Handwheel
24590.0021
without keyway, without h...
160
16
32
20
20
3
400
EH 24590.0031 Handwheel
24590.0031
without keyway, without h...
200
22
38
24
21
3
850
EH 24590.0041 Handwheel
24590.0041
without keyway, without h...
250
26
45
28
22
5
1250
EH 24590.0046 Handwheel
24590.0046
without keyway, without h...
315
30
53
33
23
5
1900
EH 24590.0051 Handwheel
24590.0051
without keyway, without h...
400
34
65
38
25
5
2400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성