카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
2310820 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/2310820.prj},{NB=2310820},{BMENB=2310820},{LG=50},{MUT=2},{LSA=11},{DSA=27.600},{LED=1},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/24/25/2310820.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/24/25/2310820.png},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 20…320 VDC, Rated switching distance 15 mm, Flush, M30 × 1.5 threaded barrel, Plastic, PA12‐GF30, Fine adjustment via potentiometer, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 20…320 VDC, 1/2\" connector},{EAN=4047101385083},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BC10-S30-RDZ3X-B3131},{DGL=M30 x 1.5},{HNT=Combi S30},{ANS=Steckverbinder},{GEWS=1/2″},{THR=Gewinderohr},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
2310820
2310820
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Operat...
4047101385083
Turck
BC10-S30-RDZ3X-B3131
50
M30 x 1.5
Combi S30
2
Steckverbinder
11
27.600
1/2″
1
Gewinderohr
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2503108 - Capacitive Sensor
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성