피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2297293 - ELR W3- 24DC/500AC- 2
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Contactor (LV)
Power contactor, AC switching
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/37/10/03/2297293.prj},{NB=2297293},{MANUID=2297293},{AAF040=0.420},{AAC966=575},{AAC964=48},{AAP621=3},{AAB470=2},{AAB475=2},{BAC752=19.200},{BAC693=30},{AAO663=4046356175654},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85364900},{AAO676=2297293},{DESCSHORT=Solid-state reversing contactor},{DESCLONG=Three-phase solid-state reversing contactor with 24 V DC input, 2 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse},{MANUTYPEDESC=ELR W3- 24DC/500AC- 2},{PREVIEW=../../../_pool_/ad/21/102856_2000_int_04.png},{AAP798=DIN EN 50178, EN 60947},{BAB392=UL approval},{BAC050=DC},{BAD715=Yes},{AAW338=Solid-state reversing contactor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
AAF040
net weight
[kg]
AAC966
Max. operating voltage
[V]
AAC964
min. operating voltage
[V]
BAC050
Type of actuation
ⁿ/ₐ
AAP621
Number of phases
ⁿ/ₐ
BAD715
suitable for series installation
ⁿ/ₐ
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
[A]
AAB475
Rated operating current Ie with AC-3
[A]
BAC752
Min. control voltage 1
[V]
BAC693
Max. control voltage 1
[V]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2297293
2297293
Solid-state reversing con...
Three-phase solid-state r...
ELR W3- 24DC/500AC- 2
DIN EN 50178, EN 60947
UL approval
0.420
575
48
DC
3
Yes
2
2
19.200
30
4046356175654
Solid-state reversing con...
Three-phase solid-state r...
ELR W3- 24DC/500AC- 2
4063151
4046356175654
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
1
1
1
1
85364900
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성