226xxMxxPA - FAVORIT metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
FAVORIT metric cable gland
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/fav_kab_metr_22_6xx_mxx/226xxmxxpa_fav_met.prj},{NB=22.616M25PA},{L=11},{SW1=27},{EK1=29.5},{SW2=24},{EK2=26.5},{H=66.0},{STGEW=28.7},{PACK=50},{TEMPV=-30},{VER=4},{EF007839=25.0},{EF003712=1.500},{EF000368=11},{EF000177=27},{EF005466=10.0},{EF000116=7035},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=22.616M25PA},{ARTNRX=22.616M25PA},{A=M25x1.5},{C=10 - 13},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{MATD=SBR/NBR},{MATDR=PE-HD},{MATS=Edelstahl},{IP55=IP55},{TEMPH=80},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=22.616M25PA},{DESCSHORT=PA-FAVORIT-KABELV. M25/PG16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping area
[mm]
L
Thread length
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
EK1
Corner dimension 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK2
Corner dimension 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Body
ⁿ/ₐ
MATF
Colour
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing elements
ⁿ/ₐ
MATDR
Material Pressure ring
ⁿ/ₐ
MATS
Material Screws
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP55
Test standard
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
22.609M16PA
22.609M16PA
M16x1.5
5.5 - 7.5
11
19
20.5
17
18.5
53.0
10.8
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
SBR/NBR
PE-HD
Stainless steel
50
IP55
-30
80
22.613M20PA
22.613M20PA
M20x1.5
9 - 11
11
24
26.0
22
23.5
57.5
18.6
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
SBR/NBR
PE-HD
Stainless steel
50
IP55
-30
80
22.616M20PA
22.616M20PA
M20x1.5
10 - 13
11
27
29.5
24
26.5
64.5
26.6
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
SBR/NBR
PE-HD
Stainless steel
50
IP55
-30
80
22.616M25PA
22.616M25PA
M25x1.5
10 - 13
11
27
29.5
24
26.5
66.0
28.7
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
SBR/NBR
PE-HD
Stainless steel
50
IP55
-30
80
22.621M25PA
22.621M25PA
M25x1.5
13 - 16.5
11
32
35.5
30
33.0
73.0
39.7
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
SBR/NBR
PE-HD
Stainless steel
25
IP55
-30
80
22.621M32PA
22.621M32PA
M32x1.5
13 - 16.5
10
36
40.0
30
33.0
65.0
41.7
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
SBR/NBR
PE-HD
Stainless steel
25
IP55
-30
80
22.629M32PA
22.629M32PA
M32x1.5
18 - 25
11
42
45.5
40
43.5
79.0
64.4
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
SBR/NBR
PE-HD
Stainless steel
25
IP55
-30
80
22.629M40PA
22.629M40PA
M40x1.5
18 - 25
11
42
45.5
40
43.5
78.0
67.5
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
SBR/NBR
PE-HD
Stainless steel
25
IP55
-30
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성