피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597-05 - Guide columns steel without centring collar
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Guide columns and guide pins
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597-05.prj},{NB=21597-05-22076115},{BEST=21597-05-22076115},{MATERIAL=Stahl},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L=76},{L1=115},{L2=6},{L3=7},{GEW=0.7630},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495963150},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-05-09012045
21597-05-09012045
Stahl
9
14
16
12
45
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960135
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09017020
21597-05-09017020
Stahl
9
14
16
17
20
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960142
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09017030
21597-05-09017030
Stahl
9
14
16
17
30
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960159
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09017035
21597-05-09017035
Stahl
9
14
16
17
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960166
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09022025
21597-05-09022025
Stahl
9
14
16
22
25
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960173
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09022035
21597-05-09022035
Stahl
9
14
16
22
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960180
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09022055
21597-05-09022055
Stahl
9
14
16
22
55
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960197
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09027025
21597-05-09027025
Stahl
9
14
16
27
25
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960203
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09027030
21597-05-09027030
Stahl
9
14
16
27
30
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960210
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09027035
21597-05-09027035
Stahl
9
14
16
27
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960227
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09027045
21597-05-09027045
Stahl
9
14
16
27
45
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960234
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09027050
21597-05-09027050
Stahl
9
14
16
27
50
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960241
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09036025
21597-05-09036025
Stahl
9
14
16
36
25
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960258
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09036035
21597-05-09036035
Stahl
9
14
16
36
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960265
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09036045
21597-05-09036045
Stahl
9
14
16
36
45
3
4
0.0650
Yes
84807180
4059495960272
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09046030
21597-05-09046030
Stahl
9
14
16
46
30
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960289
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09046045
21597-05-09046045
Stahl
9
14
16
46
45
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495960296
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09046055
21597-05-09046055
Stahl
9
14
16
46
55
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495960302
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-09046075
21597-05-09046075
Stahl
9
14
16
46
75
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495960319
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-10012045
21597-05-10012045
Stahl
10
14
16
12
45
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495960326
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-10017020
21597-05-10017020
Stahl
10
14
16
17
20
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960333
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-10017030
21597-05-10017030
Stahl
10
14
16
17
30
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960340
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-10017035
21597-05-10017035
Stahl
10
14
16
17
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960357
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-10022025
21597-05-10022025
Stahl
10
14
16
22
25
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960364
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-05-10022035
21597-05-10022035
Stahl
10
14
16
22
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960371
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WK-O - bolt coupling
Walther Flender
09.10.2023
21590 - Precision guide shafts with fastening holes
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성