피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2.4.5.2 ISO - Aseptic blind flange with collar DIN 11864-2-A/DIN 11853-2
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.5 Aseptic blind flange with collar DIN 11864-2-A/DIN 11853-2
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/blindbundflansch_din11864_2_a_din11853_2/iso_bl_bundfl_din_11864_2_a.prj},{NB=Blindbundflansch DN025 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A/DIN 11853-2 704669 999279},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{C=10},{D=74},{LK=57},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D7=36.260},{N=4.000},{D13=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic blind flange with...
DN008
13.5 x 1.6
10
54
37
704665
999279
Aseptic blind flange with...
DN010
17.2 x 1.6
10
59
42
704666
999279
Aseptic blind flange with...
DN015
21.3 x 1.6
10
62
45
704667
999279
Aseptic blind flange with...
DN020
26.9 x 1.6
10
69
52
704668
999279
Aseptic blind flange with...
DN025
33.7 x 2.0
10
74
57
704669
999279
Aseptic blind flange with...
DN032
42.4 x 2.0
10
82
65
704670
999279
Aseptic blind flange with...
DN040
48.3 x 2.0
10
88
71
704671
999279
Aseptic blind flange with...
DN050
60.3 x 2.0
10
103
85
704672
999279
Aseptic blind flange with...
DN065
76.1 x 2.0
12
125
104
704673
999279
Aseptic blind flange with...
DN080
88.9 x 2.3
12
137
116
704674
999279
Aseptic blind flange with...
DN100
114.3 x 2.3
14
168
146
704675
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성