19164
Molex
Ring and Spade Terminals
Ring
Perma-Seal
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ring_and_spade_terminals/ring/perma_seal/19164.prj},{NB=191640065},{SHA256=j+zI8RBm2w2nQLY7O/WwofFk5rzhYuWsF5SgPnhRtsw=},{INAME=00182__191640065},{PN=191640065},{DESC=Perma-Seal Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire, Stud Size 10 (M5)},{BT=Closed},{SS=10 (M5)},{WS=10, 12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BT
Barrel Type
ⁿ/ₐ
SS
Stud Size
ⁿ/ₐ
WS
Wire Size
[AWG]
191640003
191640003
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
18, 20, 22
191640004
191640004
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
1/4(M6)"
18, 20, 22
191640005
191640005
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
3/8(M9)"
18, 20, 22
191640020
191640020
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
3/8(M9)"
14, 16
191640026
191640026
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
1/4(M6)"
14, 16
191640027
191640027
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
5/16(M8)"
14, 16
191640032
191640032
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
6 (M3.5)
14, 16
191640033
191640033
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
8 (M4)
14, 16
191640034
191640034
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
14, 16
191640058
191640058
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
1/2(M12)"
10, 12
191640061
191640061
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
6 (M3.5)
10, 12
191640062
191640062
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
8 (M4)
10, 12
191640065
191640065
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
10, 12
191640066
191640066
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
1/4(M6)"
10, 12
191640067
191640067
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
5/16(M8)"
10, 12
191640068
191640068
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
3/8(M9)"
10, 12
191640080
191640080
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
8
191640085
191640085
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
6 (M3.5)
18, 20, 22
191640307
191640307
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
3/8(M9)"
14, 16
191640308
191640308
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
1/4(M6)"
14, 16
191640309
191640309
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
5/16(M8)"
14, 16
191640310
191640310
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
6 (M3.5)
14, 16
191640311
191640311
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
8 (M4)
14, 16
191640312
191640312
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
14, 16
191640316
191640316
Perma-Seal Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
10, 12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성