카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
16885 - Inductive Sensor, For High Pressures
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/16885.prj},{NB=16885},{BMENB=16885},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/42/fc/16885.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/42/fc/16885.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, For High Pressures},{DESCLONG=Inductive Sensor, For High Pressures, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 2 mm, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4305, Admissible pressure static/dynamic 500/350 bar, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101084825},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BID2-G180-AP6-H1141/S212},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/16885},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/16885}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
16885
16885
Inductive Sensor, For Hig...
Inductive Sensor, For Hig...
4047101084825
Turck
BID2-G180-AP6-H1141/S212
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성