카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1662008 - Inductive Sensor, With Extended Switching Distance
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1662008.prj},{NB=1662008},{BMENB=1662008},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/38/8d/1662008.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/38/8d/1662008.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Extended Switching Distance},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 8 mm, Flush, Rectangular, height 8 mm, Active face on top, Metal, Zamak, nickel-plated, Factor 1 for all metals, Increased switching distance, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Mountable on metal, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, Male connector M8 × 1/Ø 8 mm},{EAN=4047101148640},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI8U-Q08-AN6X2-V1131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1662008
1662008
Inductive Sensor, With Ex...
Inductive Sensor, With Ex...
4047101148640
Turck
BI8U-Q08-AN6X2-V1131
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성