카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1634500 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1634500.prj},{NB=1634500},{BMENB=1634500},{LG=45},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=5},{DSA=10.800},{LED=1},{EKT=1},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1f/bd/1634500.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/1f/bd/1634500.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 3 mm, Flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M12 x 1, Plastic, PA6-GK15, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101128499},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI3U-S12-AP6X},{THR=Gewinderohr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1634500
1634500
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101128499
Turck
BI3U-S12-AP6X
Gewinderohr
45
M12 x 1
Combi S12
2
0
0
Kabel
5
10.800
1
1
5.200
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성