카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
16223 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/16223.prj},{NB=16223},{BMENB=16223},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/28/6e/16223.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/28/6e/16223.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 9 directions, Plastic, PBT‐GF30‐V0, High luminance corner LEDs, Optimum view on supply voltage and switching state from any position, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, Terminal chamber},{EAN=4047101078763},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI15-CP40-AN6X2},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/16223}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
16223
16223
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101078763
Turck
BI15-CP40-AN6X2
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성