카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1613007 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1613007.prj},{NB=1613007},{BMENB=1613007},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e7/c6/1613007.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e7/c6/1613007.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 2 mm, Flush, Cable length 0.3 m, Rectangular, height 5.5 mm, Active face on top, Plastic, PP, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, M8 x 1 male connector},{EAN=4047101147315},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSG3M},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1613007},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1613007}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1613007
1613007
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101147315
Turck
BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSG3M
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성