카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
16001 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/16001.prj},{NB=16001},{PREVIEW=../../../_pool_/86/9e/16001.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/86/9e/16001.png},{BMENB=16001},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 8 mm, Active face on top, Metal, Zamak, nickel-plated, DC 4-wire, 10…30 VDC, Changeover contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101145892},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI5-Q08-VP6X2},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/16001},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/16001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
16001
16001
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101145892
Turck
BI5-Q08-VP6X2
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성