카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1593155 - Contactless Encoder, Incremental: 2048 ppr, Premium Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/1593155.prj},{NB=1593155},{BMENB=1593155},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d4/e7/1593155.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d4/e7/1593155.png},{DESCSHORT=Contactless Encoder, Incremental: 2048 ppr, Premium Line},{DESCLONG=Contactless Encoder, Incremental: 2048 ppr, Premium Line, Operating voltage 10…30 VDC, Resolution, incremental 2048 ppr, Compact, rugged housing, Many mounting possibilities, Status displayed via LED, Immune to electromagnetic interference, Position of z-track can be set via Easy-Teach, Burst function, absolute angular position output incrementally via Easy-Teach pulse, 10…30 VDC, Male M12 x 1, 8-pin, Push-pull A, B, Z, A (inverse), B (inverse)},{EAN=4047101418279}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1593155
1593155
Contactless Encoder, Incr...
Contactless Encoder, Incr...
4047101418279
Turck
RI360P0-QR24M0-2048X2-H11...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성