카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1590003 - Inductive Linear Position Sensor
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/1590003.prj},{NB=1590003},{BMENB=1590003},{L=358},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/24/42/1590003.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/24/42/1590003.png},{DESCSHORT=Inductive Linear Position Sensor},{DESCLONG=Inductive Linear Position Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 300 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Versatile mounting possibilities, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4‐wire, 15…30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0…10 V and 4…20 mA, M12 × 1 male, 5-pin},{EAN=4047101227222},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
L
Housing length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1590003
1590003
Inductive Linear Position...
Inductive Linear Position...
4047101227222
Turck
LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H11...
358
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성