카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1569101 - Inductive Sensor, With Extended Temperature Range
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1569101.prj},{NB=1569101},{BMENB=1569101},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fb/26/1569101.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/fb/26/1569101.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Extended Temperature Range},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Extended Temperature Range, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 20 mm, Non-flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 9 directions, Plastic, PBT‐GF30‐V0, High luminance corner LEDs, Optimum view on supply voltage and switching state from any position, Temperatures up to -40 °C, DC 4-wire, 10…65 VDC, Changeover contact, PNP output, Terminal chamber},{EAN=4047101075465},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1569101
1569101
Inductive Sensor, With Ex...
Inductive Sensor, With Ex...
4047101075465
Turck
NI20-CP40-VP4X2/S97
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성