카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
15640 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/15640.prj},{NB=15640},{PREVIEW=../../../_pool_/af/46/15640.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/af/46/15640.png},{BMENB=15640},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 60 mm, Non-flush, Rectangular, height 60 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 4-wire, 10…65 VDC, Changeover contact, PNP output, Terminal chamber},{EAN=4047101074864},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI60-K90SR-VP4X2},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/15640},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/15640},{PPATH=../../../parts_pool/pns_rfid/further_block_sensors/assemblies/v15_ni100u_k90sr_vp4x2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
15640
15640
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101074864
Turck
NI60-K90SR-VP4X2
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
13421 - Inductive Sensor
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성