카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1535564 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1535564.prj},{NB=1535564},{BMENB=1535564},{DF=27.500},{LG=46},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=9},{DSA=10.800},{LS=7},{LED=0},{KTP=4},{LF=15},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9e/e8/1535564.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/9e/e8/1535564.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Analog Output},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Analog Output, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 2 mm - 12 mm, Non-flush, Threaded barrel, M30 x 1.5, Long version, Chrome-plated brass, 4‐wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V and 0…20 mA, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101072457},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI15-M30E-LIU-H1141},{THR=Gewinderohr},{DGL=M30 x 1.5},{HNT=DIN936 M30x1.5},{ANS=Steckverbinder}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KTP
Number of pins
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1535564
1535564
Inductive Sensor, With An...
Inductive Sensor, With An...
4047101072457
Turck
NI15-M30E-LIU-H1141
27.500
Gewinderohr
46
M30 x 1.5
DIN936 M30x1.5
2
0
0
Steckverbinder
9
10.800
7
M12 x 1
0
4
15
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성