카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1534602 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1534602.prj},{NB=1534602},{BMENB=1534602},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/53/d6/1534602.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/53/d6/1534602.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Analog Output},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Analog Output, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 3 mm - 8 mm, Flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 14 mm, Active face on top, Plastic, PBT‐GF30‐V0, 4‐wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V and 0…20 mA, Cable connection},{EAN=4047101071733},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI10-Q14-LIU},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1534602},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1534602}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1534602
1534602
Inductive Sensor, With An...
Inductive Sensor, With An...
4047101071733
Turck
BI10-Q14-LIU
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성