피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1416305 - VS-OE-OE-94A-100,0
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Communication cable
Data and communication cable (copper)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/06/18/01/1416305.prj},{NB=1416305},{MANUID=1416305},{AAP775=8},{BAE013=0.250},{AAI407=6.400},{BAD974=6.400},{BAD979=1.100},{AAO663=4046356473545},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1416305},{DESCSHORT=Data cable},{DESCLONG=Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, shielded, free cable end, on free cable end, cable length: 100 m},{MANUTYPEDESC=VS-OE-OE-94A-100,0},{PREVIEW=../../../_pool_/e4/a8/51009_3000_int_04.png},{INTNO=4046356473545},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=not available},{BAB392=EAC-RoHS},{AAD244=Ethernet},{AAK528=PE},{BAB378=water blue RAL 5021},{AAK718=PUR},{BAD999=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
AAD244
Category
ⁿ/ₐ
AAK528
material of the core insulation
ⁿ/ₐ
BAB378
Color of coat
ⁿ/ₐ
AAK718
material of the sheath
ⁿ/ₐ
AAP775
Number of wires
ⁿ/ₐ
BAE013
Nominal diameter of the cable
[mm^2]
AAI407
outer diameter
[mm]
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
ⁿ/ₐ
BAD971
Construction of the cabled element
ⁿ/ₐ
BAE038
Design of shield over cabled element
ⁿ/ₐ
BAE039
Design of shield over cabling
ⁿ/ₐ
AAF516
design of shield
ⁿ/ₐ
BAD974
Outer diameter of the cable
[mm]
BAD979
Diameter of conductor
[mm]
BAE033
Flame resistant according to standard
ⁿ/ₐ
BAE021
Material of the wire insulation
ⁿ/ₐ
BAE029
Material of the mantle
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1416305
1416305
Data cable
Data cable, Ethernet CAT5...
VS-OE-OE-94A-100,0
4046356473545
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
not available
EAC-RoHS
Ethernet
PE
water blue RAL 5021
PUR
8
0.250
6.400
No
2 cores to the pair
Film + fabric
Film + fabric
Aluminum-lined polyester ...
6.400
1.100
not relevant
PE
PUR
4046356473545
Data cable
Data cable, Ethernet CAT5...
VS-OE-OE-94A-100,0
4063151
1
1
1
1
85444290
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성