피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1412650 - HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL-AL
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Shell for rectangular connectors
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/02/02/1412650.prj},{NB=1412650},{MANUID=1412650},{AAC820=-40},{AAC821=125},{BAF016=55},{BAA020=93.5},{AAF040=0.222},{BAB577=93.5},{AAG062=1},{AAP372=1},{AAO663=4055626059686},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{AAO676=1412650},{DESCSHORT=Housing},{DESCLONG=Sleeve housing B16, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, 1x M40, height: 76 mm, cable gland: none, Standard},{MANUTYPEDESC=HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL-AL},{PREVIEW=../../../_pool_/e8/94/71577_3000_int_04.png},{INTNO=4055626059686},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=not available},{BAC140=not relevant}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB577
depth
[mm]
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
AAS461
Size
ⁿ/ₐ
AAB515
seal present
ⁿ/ₐ
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
AAS460
Size of connection thread
ⁿ/ₐ
AAG062
number of conduit inlets
ⁿ/ₐ
AAB504
Housing coating
ⁿ/ₐ
AAS459
Corrosion resistance
ⁿ/ₐ
AAS463
Support present
ⁿ/ₐ
BAD388
Flap cover present
ⁿ/ₐ
BAG410
UV-resistant
ⁿ/ₐ
AAB737
screwed cable gland present
ⁿ/ₐ
AAC218
EMC design present
ⁿ/ₐ
AAS462
Mounting method of the cable gland
ⁿ/ₐ
AAG021
impact strength
ⁿ/ₐ
AAM489
shackle position
ⁿ/ₐ
AAP372
number of cable inlets
ⁿ/ₐ
AAB408
Design of housing
ⁿ/ₐ
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1412650
1412650
Housing
Sleeve housing B16, for d...
HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL...
4055626059686
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
not available
not relevant
-40
125
cULus Recognized, EAC, DN...
gray aluminum
55
93.5
0.222
93.5
Transverse strap
IP67
gray aluminum
B16
No
Uncoated
aluminium die-cast
M40
1
Uncoated
yes
No
No
No
No
Yes
metric
IK09
Without
1
Sleeve housing
lateral
4055626059686
Housing
Sleeve housing B16, for d...
HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL...
4063151
1
1
1
1
85389099
PL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성