카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
13421 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/13421.prj},{NB=13421},{BMENB=13421},{LG=61},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7f/d5/13421.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/7f/d5/13421.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 15 mm, Non-flush, 2 cable entries (axial, radial), Threaded barrel, M30 x 1.5, Plastic, ABS, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NC/NO programmable, Terminal chamber},{EAN=4047101066906},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI15-P30SR-FZ3X2},{THR=Gewinderohr},{DGL=M30 x 1.5},{HNT=Combi S30},{ANS=Klemmenraum},{KLT=SR},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/13421}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
KLT
Type of terminal chamber
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
13421
13421
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101066906
Turck
NI15-P30SR-FZ3X2
Gewinderohr
61
M30 x 1.5
Combi S30
2
0
0
Klemmenraum
SR
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
15640 - Inductive Sensor
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성