1289 - DIN 376 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1289.prj},{NB=1289 14.000},{J21=1289 14.000},{A21=14},{A3=2.000},{A8=9},{B1=20.000},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=11},{D7=0.007},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9012890140000},{ID12100=0},{A6=11.840},{B4=4.000},{B8=49},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=56.900},{D1=3},{D3=40},{D4=52.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E S-MASCH,-GBO M14 DIN376 RN40},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL01102105},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-06-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012890140000.dxf},{ID10003=9012890140000.stp},{ID10004=9012890140000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1289 12.000
1289 12.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MASCH,-GBO M12...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
12
1.750
ISO2/6H
7
18.500
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
R
0.054
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
1289 14.000
1289 14.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MASCH,-GBO M14...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
14
2.000
ISO2/6H
9
20.000
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
R
0.007
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
1289 16.000
1289 16.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MASCH,-GBO M16...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
16
2.000
ISO2/6H
9
20.000
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
R
0.009
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
1289 18.000
1289 18.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MASCH,-GBO M18...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
18
2.500
ISO2/6H
11
25.000
62
125
ZYL
21
DIN4000-80
14
h9
R
0.014
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
1289 20.000
1289 20.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MASCH,-GBO M20...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
20
2.500
ISO2/6H
12
25.000
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
R
0.020
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성