피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1210920000 - VP M32 EXE MS
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Blind plug (explosion-proof, electrical)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/05/1210920000.prj},{NB=1210920000},{MANUID=1210920000},{AAG623=39},{AAW301=-40},{AAW302=100},{ABC354=12},{AAF040=0.086},{AAD931=74198090},{AAO676=1210920000},{AAO663=4032248992409},{PREVIEW=../../../../_pool_/4e/31/17371900009999.png},{MANUTYPEDESC=VP M32 EXE MS},{DESCSHORT=Ex sealing plugs (metal) M 32, 12 mm, Brass, nickel-plated},{DESCLONG=A metal plug is used to seal surplus threaded holes and to maintain the IP protection rating.},{GTIN=4032248992409},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP54},{AAQ325=Ex d},{AAS481=metric},{BAB664=brass nickel-plated},{BAC255=gray},{BAD656=No},{AAO263=Germany},{URL=URL},{KEYWORD=Ex sealing plugs},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Klippon<sup>®</sup>}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAG623
wrench width 1
[mm]
AAQ325
type of protection
ⁿ/ₐ
AAS481
type of connection thread
ⁿ/ₐ
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
[°C]
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
[°C]
ABC354
thread length connection thread
[mm]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC255
Color
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
AAO263
Country of customs tariff number
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1210920000
1210920000
VP M32 EXE MS
Ex sealing plugs (metal) ...
A metal plug is used to s...
4032248992409
Weidmueller Group
IP54
39
Ex d
metric
-40
100
12
brass nickel-plated
gray
No
0.086
74198090
Germany
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성