카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1204-29 - Conc. const. end and transition bush
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1204_29_asmtab.prj},{NB=1204-29(2)},{CNSORDERNO=1204-29},{D=41},{H=41},{R=32},{AT=2},{SF=35},{OP=100},{CNSMASSEXACT=12.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.101},{BZ=Betonbau End- und Übergangstülle, für M32 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, Ø 35 x 36 mm},{IP=25},{CNSEAN=4013456353107},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
R
DIN EN conduit Ø
[mm]
AT
Number of parts
ⁿ/ₐ
SF
Visible area Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOLINK
Data Sheet
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1204-29
1204-29
Conc. const. end and tran...
41
41
32
2
35
12.000
0.101
4013456353107
HTML (Online)
Wand- und Deckenkrümmer 3...
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성