12.2 - Cam stroke plates / WF 750/1A
voestalpine
12. Cam stroke plates with/without roller
Powered by
CAD모델 선택
{voest/12_ueberlaufkeile/12_02_wf750.prj},{NB=VA_Keile_19345},{IDENTNR=19345},{WF1=WF 750/1A},{WF=},{V=1},{B=125},{L=150},{S=45},{B1=105},{L1=65},{D1=14},{D2=20},{S1=15},{R=3},{R1=5},{R2=15},{L2=95.14},{B2=20},{ZS=3 x M12},{GEWICHT=5.04},{CTN=84833080},{FORD1=WDX7-65-09125150Y},{FORD2=WDX7-70-09125150-Y ALT},{FORD3=WDX7-60-0904-Y ALT},{GM1=90.75.10-45125Y},{OPEL=F33 040152 ALT},{SANKYO1=SNW311512},{GSB=G228-04-12515045},{NAAMS=W311512}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
B
Width b ±0.5
[mm]
L
Length L ±0.2
[mm]
S
Thickness s ±0.05
[mm]
B1
Width b1 ±0.2
[mm]
L1
Length L1 ± 0.2
[mm]
D1
H13
[mm]
D2
H13
[mm]
S1
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
±0.02
[mm]
L2
+0.05
[mm]
B2
[mm]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19342
19342
100
125
30
80
70
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
2.36
84833080
19343
19343
125
125
30
105
70
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
3.10
84833080
19344
19344
100
150
45
80
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
4.00
84833080
19345
19345
125
150
45
105
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
5.04
84833080
19346
19346
100
170
60
80
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
8.20
84833080
19347
19347
125
170
60
105
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
8.20
84833080
19407
19407
160
125
30
140
70
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
3.80
84833080
19408
19408
160
150
45
140
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
6.50
84833080
19409
19409
160
170
60
140
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
9.05
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
12.3 - Cam stroke plates / WF 750/1A
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성