피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1162690 - CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
Power supply device
Continuous current supply
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/04/07/01/1162690.prj},{NB=1162690},{MANUID=1162690},{BAF016=536},{BAA020=221.69},{AAF040=60},{BAB577=600},{BAC180=222},{BAC178=536},{AAB773=920},{AAI720=125},{AAB925=200},{AAS343=125},{BAC545=87500},{AAO663=4063151173517},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85044060},{AAO676=1162690},{DESCSHORT=DC power module},{DESCLONG=CHARX power basic, Fast charging module for setting up DC charging stations, Rack mounting, input: 3-phase, output: 200 V DC...920 V DC / 125 A. The corresponding system control cabinet CHARX PS-CAB/4x87.5KW (Item No. 1165442) is necessary for operating the DC power module},{MANUTYPEDESC=CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAD304
Bearing track assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD308
Wall assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD291
Direct assembly/mounting possible
ⁿ/ₐ
BAC180
Installation height
[mm]
BAC178
Installation width
[mm]
AAB773
max. 1. output voltage
[V]
AAI720
max. output current 1
[A]
AAB925
min. 1. output voltage
[V]
AAS343
nominal value output current 1
[A]
BAC545
Power output
[W]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAU731
Manufacturer product family
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1162690
1162690
DC power module
CHARX power basic, Fast c...
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
4063151173517
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IP20
IEC 61851-1
536
221.69
60
600
No
No
No
222
536
920
125
200
125
87500
4063151173517
DC power module
CHARX power basic, Fast c...
CHARX power basic
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
4063151
1
1
1
1
85044060
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성