피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1161927 - SAC-4P-M12MS/ 2,0-PUR/FSB B+W
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Assembled sensor actuator-line
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/06/03/11/1161927.prj},{NB=1161927},{MANUID=1161927},{BAH005=250},{AAF726=4},{AAT080=4},{AAC029=-25},{AAC028=-40},{AAB912=80},{AAB913=80},{AAW074=0.340},{AAB762=2},{AAO663=4063151170486},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1161927},{DESCSHORT=Sensor/actuator cable},{DESCLONG=Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: B, cable length: 2 m},{MANUTYPEDESC=SAC-4P-M12MS/ 2,0-PUR/FSB B+W},{PREVIEW=../../../_pool_/81/4d/30818_2000_int_04.png},{INTNO=4063151170486},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=29},{AAP798=IEC 61076-2-101}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
BAD993
screened
ⁿ/ₐ
BAG101
Status display present
ⁿ/ₐ
AAW069
Areas of application for signal and data transmission
ⁿ/ₐ
AAD251
Material of the cable mantle
ⁿ/ₐ
AAB734
Cable length can be configured
ⁿ/ₐ
BAD391
LED display present
ⁿ/ₐ
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
ⁿ/ₐ
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
ⁿ/ₐ
BAF281
Use for product
ⁿ/ₐ
BAB378
Color of coat
ⁿ/ₐ
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
[°C]
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
[°C]
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
[°C]
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
[°C]
AAM076
suitable for cable guide chain
ⁿ/ₐ
AAB226
arrangement of the cable lead-in (head 2)
ⁿ/ₐ
AAS489
Knurl material
ⁿ/ₐ
AAB419
Design of the electrical connection (head 2)
ⁿ/ₐ
AAB225
Arrangement of the cable lead-in, head 1
ⁿ/ₐ
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
ⁿ/ₐ
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
ⁿ/ₐ
AAW074
Conductor cross-section, max.
[mm^2]
AAC133
Radial networked
ⁿ/ₐ
AAW075
Coding
ⁿ/ₐ
AAW072
Torsion-resistant
ⁿ/ₐ
AAW071
Hybrid cable
ⁿ/ₐ
AAB762
Length of the preassembled line
[m]
AAW070
Category (capacity)
ⁿ/ₐ
AAW068
Resistant to welding beads
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1161927
1161927
Sensor/actuator cable
Sensor/actuator cable, 4-...
SAC-4P-M12MS/ 2,0-PUR/FSB...
4063151170486
Phoenix Contact GmbH & Co...
29
250
4
IEC 61076-2-101
not available
4
IP65
Yes
Ni/Au
A-coded
No
No
Standard
PUR
No
No
Yes
M12
black-gray RAL 7021
-25
-40
80
80
Yes
straight
zinc die-cast
M12
straight
Male (plug)
Female (socket)
0.340
No
B-coded
No
No
2
not relevant
No
4063151170486
Sensor/actuator cable
Sensor/actuator cable, 4-...
SAC-4P-M12MS/ 2,0-PUR/FSB...
4063151
1
1
1
1
85444290
PL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성