1137 - WN SCHWEIßPUNKTBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_1137.prj},{NB=1137 6.000},{J21=1137 6.000},{A11=6},{C12=1},{B3=33},{B4=19},{B5=66},{B6=28},{B71=66},{C3=6},{D1=2},{D7=0.014},{E1=115},{B7=0.700},{C4=38},{D3=27},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9011370060000},{ID12100=0},{A5=2.184},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C32=-0.010},{C33=-0.085},{D4=33.500},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SCHWEIßPUNKTBOHRER},{J22=HSCO SCHWEIßPKT,-BOH WN RN ZYL},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00600105$$$$},{J61=ZYL01F6000$$$$},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011370060000.dxf},{ID10003=9011370060000.stp},{ID10004=9011370060000_prop.xml},{ID10005=A_9011370060000.xml},{ID11001=HSCO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1137 6.000
1137 6.000
SCHWEIßPUNKTBOHRER
HSCO SCHWEIßPKT,-BOH WN R...
GG
HSCO
WN
BVB
6
ZYL
1
33
19
66
28
66
6
2
0.014
DIN4000-81
115
R
HSS-E
OHNE
0.700
38
R
27
0
1
ZYL00600105$$$$
ZYL01F6000$$$$
1137 8.000
1137 8.000
SCHWEIßPUNKTBOHRER
HSCO SCHWEIßPKT,-BOH WN R...
GG
HSCO
WN
BVB
8
ZYL
1
42
26
79
37
79
8
2
0.027
DIN4000-81
115
R
HSS-E
OHNE
1.000
42
R
28
0
1
ZYL00800105$$$$
ZYL01F8000$$$$
1137 10.000
1137 10.000
SCHWEIßPUNKTBOHRER
HSCO SCHWEIßPKT,-BOH WN R...
GG
HSCO
WN
BVB
10
ZYL
1
48
30
89
43
89
10
2
0.046
DIN4000-81
115
R
HSS-E
OHNE
1.200
46
R
29
0
1
ZYL01000105$$$$
ZYL01G1000$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성